Publier vos produits
Strada 50cm semi-countertop
Strada 50cm semi-countertop

    Strada 50cm semi-countertop

    Traduit par Google,
    Lavabo semi-encastré Strada 50 cm avec trop-plein, sans trou pour la robinetterie, sans logo
    Spécification
    • 50 cm semi-countertop washbasin with overflow, no tap holes, no logo
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K0822
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsCounter top wash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)144
    • Largeur (mm)501
    • Profondeur (mm)421
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)12.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Tablettes de lavabo
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins