Publier vos produits
BAHAMA Baignoire rectangulaire 170 x 70 cm
BAHAMA Baignoire rectangulaire 170 x 70 cm

    BAHAMA Baignoire rectangulaire 170 x 70 cm

    En acrylique A encastrer seulement Livrée sans vidage Ø 52 mm Piétements métalliques à vérins réglables
    Spécification
    • BAHAMA ACTIVE 170X70 W. LEGSET, White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K1807
    • Famille de produitsBAHAMA
    • Groupe de produitsBath Tub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)435
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)700
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs