Publier vos produits
HOTLINE Tablier 160 cm pour
 baignoire version gauche
HOTLINE Tablier 160 cm pour
 baignoire version gauche
HOTLINE Tablier 160 cm pour
 baignoire version gauche
HOTLINE Tablier 160 cm pour
 baignoire version gauche

    HOTLINE Tablier 160 cm pour baignoire version gauche

    En acrylique. Traitement de la surface externe par fibre de verre. Fond et bord renforcés. A encastrer avec tablier(s) en acrylique (en option) Livrée sans vidage Ø 52 mm. Set de pieds à commander séparément
    Spécification
    • HOTLINE FRONTPANEL 160 LEFT WHITE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K2760
    • Famille de produitsHOTLINE
    • Groupe de produitsBath Tub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)565
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)910
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs