Publier vos produits
HOTLINE Tablier frontal
HOTLINE Tablier frontal
HOTLINE Tablier frontal

    HOTLINE Tablier frontal

    En acrylique. Traitement de la surface externe par fibre de verre. Fond et bord renforcés. A encastrer avec tablier(s) en acrylique (en option) Livrée sans vidage Ø 52 mm. Set de pieds à commander séparément
    Spécification
    • UNIVERSAL CNR PNL 140 WHITE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K8191
    • Famille de produitsHOTLINE
    • Groupe de produitsBath Tub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)590
    • Largeur (mm)1980
    • Profondeur (mm)480
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs