Publier vos produits
OLEAS P1 WHITE - IS
OLEAS P1 WHITE - IS

    OLEAS P1 WHITE - IS

    Traduit par Google,

    Plaque de commande double Oleas P1 pour actionnement pneumatique - Chrome - Logo Ideal Standard

    Spécification
    • Oleas P1 dual flush plate for Pneumatic actuation - Chrome - Ideal Standard logo

    Spécifications techniques
    • Réference unique.R0116
    • Famille de produitsOleas
    • Groupe de produitsFlushplate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireChrome
    • Poids net (Kg)0.37
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique