Publier vos produits
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    Traduit par Google,
    Plaque de Commande Oleas™ P2 disponible en trois finitions différentes, Blanc, Chrome et Chrome Mat
    Spécification
    • • Square design • Dual flush • Pneumatic actuation • Actuation force < 20N
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R0119
    • Famille de produitsOleas
    • Groupe de produitsFLUSH PLATE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)98
    • Largeur (mm)260
    • Profondeur (mm)188
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Numéro OmniClass23-39 37 15 13
    • Titre OmniClassFlushing Gates

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique