Publier vos produits
I.LIFE A TOILETTE COUPLÉE,RÉSERVOIR À SORTIE HORIZONTALE 6/3L,ABATTANT & ABATTANT SOFTCLOSE
I.LIFE A TOILETTE COUPLÉE,RÉSERVOIR À SORTIE HORIZONTALE 6/3L,ABATTANT & ABATTANT SOFTCLOSE

    I.LIFE A TOILETTE COUPLÉE,RÉSERVOIR À SORTIE HORIZONTALE 6/3L,ABATTANT & ABATTANT SOFTCLOSE

    i.life A WC monobloc, RimLS+, sortie horizontale, fixation au sol en L, alimentation côté réservoir 6/3l, siège sandwich, softclose, bouton poussoir facile à enlever, boîte en carton photo, palette UE
    Spécification
    • WC monobloc, RimLS+, sortie horizontale, fixation au sol en L, alimentation côté réservoir 6/3l, siège sandwich, fermeture en douceur, bouton poussoir facile à enlever, boîte en carton illustrée, palette UE - Blanc
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R0458
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)66
    • Largeur (mm)35.5
    • Profondeur (mm)79
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)34.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets