Publier vos produits
TONIC II Structure 119,7 cm
TONIC II Structure 119,7 cm
TONIC II Structure 119,7 cm
TONIC II Structure 119,7 cm
TONIC II Structure 119,7 cm
TONIC II Structure 119,7 cm
TONIC II Structure 119,7 cm
TONIC II Structure 119,7 cm

    TONIC II Structure 119,7 cm

    Meuble suspendu. Livré monté 3 types d'installation possible : avec lavabo-plan, avec plan + vasque ou avec plan étagère En panneau de particules, ép. 18 mm hydrogue (Idropan V-100) S'installe avec ou sans poignée vendue séparément. 3 coloris au choix : blanc brillant, chrome ou sable ombré mat Ideal avec les accessoires Softmood, les miroirs Sotmood, Dea ou Tonic S'installe avec : - lavabo-plan 120 cm, réf. K0873.. - plan en verre 120 cm, réf. R4333SA et vasque symétrique, réf. K0834.. - plan étagère 120 cm, réf. R4324..
    Spécification
    • Struttura 1200 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4361 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top a doppio bacino 1200 mm K0870 o K0871 - con due lavabi d’appoggio simmetrici K0834 (da ordinare a completamento il Top R4333) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4324). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R4313
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)1197
    • Profondeur (mm)440
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units