Publier vos produits
TONIC II Colonne de rangement charnières à droite
TONIC II Colonne de rangement charnières à droite
TONIC II Colonne de rangement charnières à droite
TONIC II Colonne de rangement charnières à droite
TONIC II Colonne de rangement charnières à droite
TONIC II Colonne de rangement charnières à droite
TONIC II Colonne de rangement charnières à droite
TONIC II Colonne de rangement charnières à droite

    TONIC II Colonne de rangement charnières à droite

    Meuble suspendu. Livré monté Structure en panneau de particules ép. 18 mm hydrofuge (Idropan V-100) Face frontale en MDF ép. 19 mm pour les finitions laquées brillantes blanc, voile de gris, sablon et en panneau de particules pour les finitions mélaminées chêne cérusé et chêne grisé. 2 portes avec ralentisseur pour une fermeture douce 3 étagères en verre derrière la porte supérieure, 1 étagère en verre derrière la porte inférieure. Poignée design en métal vendue séparément. 3 coloris au choix : blanc brillant, chrome et sable ombré mat. 2 poignées 35 cm requises Ideal avec les accessoires Softmood, les miroirs Sotmood, Dea ou Tonic
    Spécification
    • Mobile a colonna 350x300x1735 mm. Installazione sospesa. Ante dotate di sistema a chiusura rallentata. 4 ripiani interni in vetro (3 nella parte superiore e 1 in quella inferiore). Disponibile in 5 finiture. In foto colonna con aperture ante a destra. Maniglia con funzione porta asciugamani R4355 disponibile in 2 finiture, da ordinare separatamente.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R4315
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathroom integrated furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1735
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)300
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)29.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units

    Disponibilité de la région

    L'Europe