Publier vos produits
TONIC II 60, 2 x 44, 4 x (H) 1, 2 cm

TONIC II 60, 2 x 44, 4 x (H) 1, 2 cm

Panneau de particules 12 mm hydrofuge (Idropan V-100) Plan à poser sur la structure de dimension correspondante pour créer une étagère tout en élégance. Idéal pour l'hôtellerie ! Peut aussi être utilisé pour une installation avec vasque : l'installateur fait lui-même le trou adapté pour une totale fexibilité ! Ideal avec les accessoires Softmood, les miroirs Sotmood, Dea ou Tonic
Spécification
  • Top per struttura o mobile. Adatto anche per l’installazione di lavabi d’appoggio con foro da praticare in fase di installazione. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 44
Spécifications techniques
  • Réference unique.R4321
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsBathroom integrated furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)12
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)444
Liens
En rapport
  • Poids net (Kg)3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units