Publier vos produits
ESEDRA BTW BID WHITE BXD
ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    Traduit par Google,
    Bidet monotrou pour installation murale, avec alimentation en eau du robinet. Des robinets à levier unique et des robinets à commande unique peuvent être installés. Le bidet est équipé de fixations au sol.
    Spécification
    • Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T2813
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBidets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)540
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)20.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets