Publier vos produits
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    4.2 sur 5 étoiles4.2(24 Avis)
    Traduit par Google,
    Lavabo à poser Strada II-Oval 380x380 mm
    Spécification
    • Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T2929
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsCounter top wash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)380
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins