Publier vos produits
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    4.5 sur 5 étoiles4.5(19 Avis)
    Traduit par Google,

    Strada II Vasque Rectangulaire 60 cm, Trop-Plein, Coffret, Blanc

    Spécification
    • Strada II Rectangular Vessel Basin 60 cm with Overflow, Boxed, White

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T2999
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)400
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins