Publier vos produits
M+L MIRROR LOW S 50X70

M+L MIRROR LOW S 50X70

3.5 sur 5 étoiles3.5(8 Avis)
Traduit par Google,

Miroir encadré 50 x 70 cm, réversible

Spécification
  • Framed 50 x 70cm Mirror, Reversible installation Option

Spécifications techniques
  • Réference unique.T3354
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsBathroom Mirrors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)26
Liens
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Poids net (Kg)4.59
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties