Publier vos produits
M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Traduit par Google,

    Mirrod & Light, 1200 x 1000mm, Rectangulaire, Réversible

    Spécification
    • Mirrod & Light, 1200 x 1000mm with Rectangular Shape and Reversible

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3594
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathroom Mirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)996
    • Largeur (mm)1192
    • Profondeur (mm)26
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)11.16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties