Publier vos produits
Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl
Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl
Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl

    Blend Cube wall hung Aquablade WC Bowl

    Blend Cube Cuvette suspendue, Technologie Aquablade, fixations cachées, blanc brillant
    Spécification
    • Blend Cube Cuvette suspendue en porcelaine vitrifiée, carénée. Technologie de chasse Aquablade, fixations cachées, blanc brillant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3686
    • Famille de produitsBlend Cube
    • Groupe de produitsWC Bowls
    • Date de publication2021-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)344
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)26.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC000776
    • Nom ETIMPan
    • Nom UNSPSCToilet bowls
    • Code UNSPSC30181511
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bowls
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures