Publier vos produits
Blend Cube wall hung Bidet
Blend Cube wall hung Bidet

    Blend Cube wall hung Bidet

    Blend Cube Bidet suspendu, fixations cachées, blanc brillant
    Spécification
    • Blend Cube Bidet suspendu, percé 1 trou central pour la robinetterie. Caréné. Fixations cachées, Blanc brillant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3687
    • Famille de produitsBlend Cube
    • Groupe de produitsBidet
    • Date de publication2021-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)18.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures