Publier vos produits
Blend Cube back to wall Bidet
Blend Cube back to wall Bidet

    Blend Cube back to wall Bidet

    Traduit par Google,
    Blend Cube Bidet Dos au Mur, Fixation Cachée, Blanc Brillant
    Spécification
    • Blend Cube Back to Wall Bidet with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3689
    • Famille de produitsBlend Cube
    • Groupe de produitsBidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)560
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Poids net (Kg)22.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures