Publier vos produits
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Traduit par Google,
    Blend Curve Back to Wall Bowl, Aquablade, fixation cachée, blanc brillant
    Spécification
    • Blend Curve Back to Wall Bowl with Aquablade flushing technology with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3751
    • Famille de produitsBlend Cube
    • Groupe de produitsWC Bowls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)560
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)31.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC000776
    • Nom ETIMPan
    • Nom UNSPSCToilet bowls
    • Code UNSPSC30181511
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bowls
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures