Publier vos produits
Blend Curve Back to Wall Bidet
Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet

    Traduit par Google,
    Bidet dos au mur Blend Curve, fixation cachée, blanc brillant
    Spécification
    • Blend Curve Back to Wall Bidet with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3753
    • Famille de produitsBlend Cube
    • Groupe de produitsBidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)560
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Poids net (Kg)23.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures