Publier vos produits
Blend Curve soft close seat & cover
Blend Curve soft close seat & cover

    Blend Curve soft close seat & cover

    Blend Curve Abattant recouvrant à frein de chute, blanc brillant
    Spécification
    • Blend Curve Abattant recouvrant à frein de chute, blanc brillant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3760
    • Famille de produitsBlend Cube
    • Groupe de produitsWC Seats
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)455
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)37
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)2.38
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures