Publier vos produits
Conca New consolle basin 50 with 3 tapholes.
Conca New consolle basin 50 with 3 tapholes.

    Conca New consolle basin 50 with 3 tapholes.

    Lavabo Conca 500 mm avec 1 vasque, 3 trous de robinetterie, sans trop-plein
    Spécification
    • Lavabo 500 mm, Porcelaine vitrifiée, 1 vasque, 3 trous de robinetterie (gauche, droite et centre), Type de fixation : Boulons à bouchon, Avec logo de la marque.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3786
    • Famille de produitsCONCA
    • Groupe de produitsWash-Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)510
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titre OmniClassSurface Water Retention Basins