Publier vos produits
Conca New consolle basin 100 1TH NOF GR
Conca New consolle basin 100 1TH NOF GR

    Conca New consolle basin 100 1TH NOF GR

    Lavabo rectangulaire 1000 x 450 mm sans trop-plein, 1 trou pour la robinetterie. Ajusté. blanc
    Spécification
    • Lavabo rectangulaire de 1000 mm pour installation en comptoir sur le dessus. Disponible avec trou de trop-plein. Pour la version sans trou de trop-plein, nous recommandons l'association avec le système Ideal Flow N8326AA et le drain à écoulement libre avec couvercle en céramique E211401, tous deux à acheter séparément. Dima fourni. Côté inférieur ajusté.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3835
    • Famille de produitsCONCA
    • Groupe de produitsWash-Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)160.7
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)25.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titre OmniClassSurface Water Retention Basins