Publier vos produits
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    EXTRA LAVABO 100 CM SANS TROU ROBI RECTIFIE
    Spécification
    • Extra lavabo 100cm, en gré fin rectifié, sans trou robinetterie, avec trop plein, finition blanc brilliant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3908
    • Famille de produitsExtra
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)148
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Poids net (Kg)23.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Code CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titre OmniClassSurface Water Retention Basins
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures