Publier vos produits
Conca BSN UN 120X37X55 1 DR  NOWTOP  WHMT
Conca BSN UN 120X37X55 1 DR  NOWTOP  WHMT

    Conca BSN UN 120X37X55 1 DR NOWTOP WHMT

    Meuble sous lavabo 1 200 x 372 x 550 mm sans comptoir à combiner avec des plateaux ou des plateaux en grès cérame, un tiroir intérieur et un tiroir extérieur. Équipé de la technologie push open et soft close. Tiroirs en métal. Finition laquée blanc mat
    Spécification
    • Meuble sous lavabo, largeur 600 mm, profondeur 372 mm et hauteur 550 mm, sans plan de travail, à combiner avec des plateaux ou des plateaux en grès cérame avec 1 tiroir intérieur et 1 tiroir extérieur avec extraction complète, équipé de la technologie Push Open et Soft fermer combiné dans un système. Tiroirs en métal mince et intérieur anthracite. Disponible en 3 finitions laquées mates et en 3 finitions en bois plaqué. Finition laquée blanc mat.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3939
    • Famille de produitsCONCA
    • Groupe de produitsBathroom_Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)1202
    • Profondeur (mm)373
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Poids net (Kg)45.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets