Publier vos produits
Conca MIRROR SQUARED  60 BLK
Conca MIRROR SQUARED  60 BLK

    Conca MIRROR SQUARED 60 BLK

    Miroir carré 600 x 600 mm avec cadre extérieur en aluminium noir (195x195x37)
    Spécification
    • Miroir carré de 600x600 mm avec cadre extérieur en aluminium noir (19.5x19.5x37.7 mm) "Squared". Lumière de périmètre double 45 W (avant vers l'utilisateur et arrière vers le mur). Sans interrupteur. Kit de fixation inclus 230 V, 50 Hz, IP44, Classe II, 4000 K
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3965
    • Famille de produitsCONCA
    • Groupe de produitsBathroom_Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)6.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets