Publier vos produits
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT

    Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT

    Meuble sous lavabo, avec 800 x 505 x 370 mm, 1 tiroir extérieur sans comptoir. Équipé de la technologie push open et soft close. Tiroirs en métal. Finition laquée mate anthracite.
    Spécification
    • Meuble sous lavabo, avec une largeur de 800 mm, une profondeur de 505 mm et une hauteur de 370 mm, avec 1 tiroir extérieur à extraction totale, sans comptoir, à associer à des plateaux ou des plateaux en grès cérame. Équipé de la technologie push-open et de la fermeture en douceur combinées dans un système. Tiroirs en métal mince et intérieur anthracite. Finition laquée blanc mat.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3985
    • Famille de produitsCONCA
    • Groupe de produitsBathroom_Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)372
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)505
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets