Publier vos produits
Conca BSN UN 240X37X55 2 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 240X37X55 2 DR+WTOP NOCUT  WHMT

    Conca BSN UN 240X37X55 2 DR+WTOP NOCUT WHMT

    Meuble sous lavabo 2400x 372x 550mm avec comptoir non perforé, 2 tiroirs extérieurs et des tiroirs internes.Equipé de la technologie Push Open et Soft Close. Tiroirs en métal. Finition laquée blanc mat.
    Spécification
    • Meuble sous lavabo, largeur 2400 mm, profondeur 372 mm et hauteur 550 mm, avec comptoir non perforé avec 2 tiroirs extérieurs à extension totale et tiroirs internes. Équipé de la technologie push-open et de la fermeture en douceur combinées dans un système. Tiroirs en métal mince et intérieur anthracite. Disponible en 3 finitions laquées mates et en 3 finitions en bois plaqué. Finition laquée blanc mat.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4341
    • Famille de produitsCONCA
    • Groupe de produitsBathroom_Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)2387
    • Profondeur (mm)373
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Poids net (Kg)87.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets