Publier vos produits
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow

    Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow

    Tipo-Z Lavabo monobloc et socle avec 3 trous pour robinet et trop-plein à fente
    Spécification
    • Tipo-Z Lavabo et piédestal monobloc avec 3 trous de robinetterie et trop-plein à fente. Disponible en quatre finitions différentes,Brillant Blanc, Soie Blanc, Brillant Noir et Soie Noir.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4426
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)740
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)33.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titre OmniClassSurface Water Retention Basins