Publier vos produits
I.LIFE  PIVOT 90 CM, UNHANDED DOOR
I.LIFE  PIVOT 90 CM, UNHANDED DOOR

    I.LIFE  PIVOT 90 CM, UNHANDED DOOR

    I. life  Pivot 90 cm, porte sans main, verre transparent avec technologie Ideal Clean. Finition argent brillant.
    Spécification
    • I. life  Pivot 90 cm, porte sans main, verre transparent avec technologie Ideal Clean. Finition argent brillant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4839
    • Famille de produitsI.life
    • Groupe de produitsShower Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2005
    • Largeur (mm)875
    • Profondeur (mm)98
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Poids net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010034
    • Nom ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures