Publier vos produits
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern

    i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern

    Ideal Standard i.life S, WC monobloc, RimLS+, sortie horizontale, fixation au sol en L, alimentation latérale réservoir 6/3 l, siège enveloppant, compact, softclose, bouton poussoir easy-take off, blanc, en carton, palette EU
    Spécification
    • WC monobloc, RimLS+, sortie horizontale, fixation au sol en L, alimentation latérale réservoir 6/3 l, siège enveloppant, compact, softclose, bouton poussoir easy take off, blanc, en carton, palette EU. finition blanche
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5171
    • Famille de produitsI.life S
    • Groupe de produitsToilet Cisterns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)35.5
    • Profondeur (mm)78.8
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)34.42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
    • Titre OmniClassWater Closet Tanks