Publier vos produits
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    Traduit par Google,
    BLEND CUBE Siège et couvercle - SOFT CLOSE Matériau Duroplast, type SANDWICH/SLIM, fixation supérieure, non réglable Charnières en acier inoxydable, écrou à bascule, TAKE OFF en finition blanche en boîte carton pour bols R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Spécification
    • BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5211
    • Famille de produitsBlend Cube
    • Groupe de produitsSeat & Covers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats