Publier vos produits
I.LIFE B MEUBLE 2 TIROIRS 80CM
I.LIFE B MEUBLE 2 TIROIRS 80CM
I.LIFE B MEUBLE 2 TIROIRS 80CM
I.LIFE B MEUBLE 2 TIROIRS 80CM
I.LIFE B MEUBLE 2 TIROIRS 80CM
I.LIFE B MEUBLE 2 TIROIRS 80CM
I.LIFE B MEUBLE 2 TIROIRS 80CM
I.LIFE B MEUBLE 2 TIROIRS 80CM

    I.LIFE B MEUBLE 2 TIROIRS 80CM

    I.life B vanity unit 2 drawers 80cm
    Spécification
    • Meuble sous vasque 2 tiroirs 80cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5272
    • Famille de produitsI.life B
    • Groupe de produitsBathroom Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)640.01
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)525
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)34.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets