Publier vos produits
I.LIFE B PLAN DE TRAVAIL SANS COUPE 60CM
I.LIFE B PLAN DE TRAVAIL SANS COUPE 60CM
I.LIFE B PLAN DE TRAVAIL SANS COUPE 60CM
I.LIFE B PLAN DE TRAVAIL SANS COUPE 60CM
I.LIFE B PLAN DE TRAVAIL SANS COUPE 60CM
I.LIFE B PLAN DE TRAVAIL SANS COUPE 60CM
I.LIFE B PLAN DE TRAVAIL SANS COUPE 60CM
I.LIFE B PLAN DE TRAVAIL SANS COUPE 60CM

    I.LIFE B PLAN DE TRAVAIL SANS COUPE 60CM

    I.life B worktop no cut 60cm
    Spécification
    • Plan de travail sans découpe 60cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5281
    • Famille de produitsI.life B
    • Groupe de produitsBathroom Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    • Largeur (mm)602
    • Profondeur (mm)507
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC010460
    • Nom ETIMBathroom vanity top
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilité de la région

    L'Europe