Publier vos produits
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm

    I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm

    I.Life S Meuble Lavabo Au Sol Tempo 35cm. Disponible en différentes finitions.
    Spécification
    • I.Life S Meuble Lavabo Au Sol Tempo 35cm. Disponible en Blanc Mat, Beige Sable, Quartz Mat, Carbone Gris Mat, Gris MatGreige, Chêne Naturel Mat et Chêne Café.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5303
    • Famille de produitsI.life
    • Groupe de produitsBathroom Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Laboratory Furniture
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets