Publier vos produits
SOLOS basin 120x50cm (1TH on left side of tape deck), available in glossy white and glossy black finishes
SOLOS basin 120x50cm (1TH on left side of tape deck), available in glossy white and glossy black finishes
SOLOS basin 120x50cm (1TH on left side of tape deck), available in glossy white and glossy black finishes

    SOLOS basin 120x50cm (1TH on left side of tape deck), available in glossy white and glossy black finishes

    Vasque SOLOS 120x50cm (1 trou de robinetterie sur le côté gauche du magnétophone), disponible en finitions blanc brillant et noir brillant
    Spécification
    • Vasque SOLOS 120x50cm (1 trou de robinetterie sur le côté gauche du magnétophone), disponible en finitions blanc brillant et noir brillant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5367
    • Famille de produitsSolos
    • Groupe de produitsWash-Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)125
    • Largeur (mm)1215
    • Profondeur (mm)516
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Kg)39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks