Publier vos produits
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    DEA | Baignoire de forme spéciale 1800x800x610 mm, sans trou de robinetterie, avec trop-plein, sans bonde
    Spécification
    • DEA | Baignoire de forme spéciale 1800x800x610 mm, sans trou de robinetterie, avec trop-plein, sans bonde | Résistance aux détergents, Résistance aux UV
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5492
    • Famille de produitsDEA
    • Groupe de produitsBath Tub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)610
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Kg)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs