Publier vos produits
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY

    ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY

    Receveur de douche UltraFlat S+, IdealSolid+, hauteur 3 cm, carré, avec bonde au centre, avec bonde de recouvrement.
    Spécification
    • Receveur de douche UltraFlat S+, IdealSolid+, hauteur 3 cm, carré, avec vidage au centre, couvercle de vidage en inox, vidage 90 mm à commander séparément, Antislip.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5611
    • Famille de produitsUltraflat S+
    • Groupe de produitsShower Tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Kg)37
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011443
    • Nom ETIMShower tray
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique