Publier vos produits
I.LIFE B | Vasque 550x400x130 mm finition blanc brillant, sans trop-plein | Lavabo gain d'espace
I.LIFE B | Vasque 550x400x130 mm finition blanc brillant, sans trop-plein | Lavabo gain d'espace

    I.LIFE B | Vasque 550x400x130 mm finition blanc brillant, sans trop-plein | Lavabo gain d'espace

    I.LIFE B | Vasque 550x400x130 mm finition blanc brillant, sans trop-plein | Lavabo gain d'espace
    Spécification
    • I.LIFE B | Vasque 550x400x130 mm finition blanc brillant, sans trop-plein | Lavabo gain d'espace
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T5728
    • Famille de produitsI.life B
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)136
    • Largeur (mm)551
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Kg)12.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique