Publier vos produits
KUBO Porte de douche 90 cm verre satiné
KUBO Porte de douche 90 cm verre satiné

    KUBO Porte de douche 90 cm verre satiné

    ACCES DE FACE pour receveur carré ou rectangulaire Spécial petits espaces Porte pliante avec ouverture à l'intérieur Installation possible : porte + paroi latérale fixe - réf. T7172EO à T7181EO Verre transparent ou verre satiné 6 mm. Hauteur 1,95 m Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428 Profilés et poignées finition Argent brillant Profilé mural de compensation permettant un ajustement de 2,5 cm Réversible Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent
    Spécification
    • ACCES DE FACE pour receveur carré ou rectangulaire
      Spécial petits espaces
      Porte pliante avec ouverture à l'intérieur
      Installation possible : porte + paroi latérale fixe - réf. T7172EO à T7181EO
      Verre transparent ou verre satiné 6 mm. Hauteur 1,95 m
      Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
      Profilés et poignées finition Argent brillant
      Profilé mural de compensation permettant un ajustement de 2,5 cm
      Réversible
      Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T7326
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1932
    • Largeur (mm)920
    • Profondeur (mm)70.5
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)37
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers