Publier vos produits
Multi-burner boiler ARES 770 TEC ErP
Multi-burner boiler ARES 770 TEC ErP
Multi-burner boiler ARES 770 TEC ErP
Multi-burner boiler ARES 770 TEC ErP
    IMMERGAS

    Multi-burner boiler ARES 770 TEC ErP

    Traduit par Google,
    Gamme étendue composée de 5 modèles à condensation au sol haute efficacité, dédiés au chauffage uniquement et conçus pour les configurations à tirage naturel avec ventilation assistée, avec des puissances de 440 à 900 kW, adaptés à une installation simple ou en cascade (jusqu'à 12 groupes électrogènes). • Monobloc technologique unique : éléments thermiques assemblés en aluminium moulé, silicium et magnésium ; • Large plage de modulation ; • Rendement saisonnier extrêmement élevé ; • Dimensions compactes ; • Fonctionnement très silencieux grâce à des caractéristiques de combustion avancées ; • Indice de protection électrique IPX5D, adapté à une installation extérieure directe dans des zones non abritées et à des températures jusqu'à -15 °C ; • Faible teneur en eau, réponse rapide aux variations de charge thermique ; • Panneaux de caisson entièrement amovibles avec grilles d'entrée d'air latérales grises (RAL 9022) ; • Isolation en laine minérale synthétique hypoallergénique de 50 mm d'épaisseur autour des modules en aluminium ; • Bac de récupération des condensats en acier inoxydable avec capteur de niveau ; • Brûleur modulant à prémélange total radiant en fibre métallique, avec électrode d'allumage et électrode de contrôle d'ionisation pour chaque élément. • Ventilateur de prémélange air/gaz avec clapet anti-retour intégré, à vitesse variable électroniquement pour chaque élément ; • Panneau de commande dissimulé programmable à la semaine pour les cycles de fonctionnement des circuits (jusqu’à 12 circuits indépendants) ; • Gestion de : • 1 circuit de chauffage direct ; • 1 circuit d’eau chaude sanitaire (ECS) ; • Production d’eau chaude sanitaire par sonde de température (fournie de série) ; • 1 circuit de chauffage primaire avec séparation hydraulique, à vitesse fixe ou modulable ; • Le raccordement de 4 cartes SHC permet de gérer jusqu’à 12 circuits utilisateurs différents, par exemple : • Circuits de chauffage direct ou mixte ; • Circuits de production d’ECS avec ballon de stockage ; • Circuits de production d’ECS avec échangeur de chaleur à plaques ; • Circuits de production d’ECS avec échangeur de chaleur à plaques et vanne de mélange ; • Fournis de série : sonde externe, sonde pour ballon de stockage et 3 sondes NTC ; • Possibilité de surveiller l’état de fonctionnement et les températures, ainsi que de gérer les alarmes. • Prévu pour l’installation de kits de sécurité, comprenant un séparateur hydraulique ou un échangeur de chaleur à plaques, pour une gestion optimale du système en aval.
    Spécification
    • Wide range consisting of 5 high-efficiency, floor-standing condensing models for heating only, designed for open-flue fan-assisted configurations, with power outputs from 440 to 900 kW, suitable for single or cascade installation (up to 12 generators). • Unique technological monoblock: cast aluminum, silicon, and magnesium assembled thermal elements; • Wide modulation range; • Extremely high seasonal efficiency; • Compact dimensions; • High quietness, thanks to advanced combustion characteristics; • IPX5D electrical protection rating, suitable for direct outdoor installation in unsheltered areas and at temperatures down to -15 °C; • Low water content, high response speed to thermal load variations; • Fully removable casing panels with grey (RAL 9022) lateral air intake grilles; • Insulation with 50 mm thick hypoallergenic synthetic mineral wool placed around the aluminum modules; • Stainless steel condensate collection tray with level sensor; • Radiant, total-premix modulating burner made of metal fiber, complete with ignition electrode and ionization control electrode for each element; • Total air/gas premix fan with integrated non-return flue damper valve, featuring electronically variable speed for each element; • Concealed control panel capable of weekly programming for the system circuits operating schedules (up to a maximum of 12 independent system circuits); • Management of: • 1 direct heating circuit; • 1 domestic hot water (DHW) circuit; • domestic hot water production via temperature probe (included as standard); • 1 primary heating circuit in the presence of hydraulic separation, controllable at fixed or modulating speed; • By connecting 4 SHC boards, it is possible to manage up to 12 different user circuits, for example: • Direct or mixed heating circuits; • DHW production circuits with storage tank; • DHW production circuits with plate heat exchanger; • DHW production circuits with plate heat exchanger and mixing valve; • Supplied as standard: external probe, storage tank probe, and 3 NTC probes; • Possibility of monitoring operating status and temperatures, as well as managing alarms; • Pre-arranged for the installation of safety kits, including a hydraulic separator or a plate heat exchanger, for optimal management of the downstream system.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARES770TECErP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1448
    • Largeur (mm)1623
    • Profondeur (mm)946
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)906
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Numéro OmniClass23-33 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Boilers