Publier vos produits
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto

    Acoustic Ceiling Panel Alto

    Traduit par Google,

    Alto est un panneau de plafond élégant de 24 mm d'épaisseur qui allie un design minimaliste à des performances acoustiques exceptionnelles. Fabriqué en feutre ARCHISONIC®, Alto offre une absorption acoustique remarquable, créant ainsi un environnement plus calme et plus confortable. Conçu pour une grande flexibilité, Alto s'installe de façon standard à l'aide de profilés en J, mais propose également trois autres options pour s'adapter aux besoins variés de chaque projet.

    Le plafond acoustique invisible permet d'installer des sprinklers, des détecteurs de fumée, des éclairages, des conduits d'aération, etc., directement en surface, comme un plafond en plaques de plâtre classique. Ses bords biseautés rehaussent l'esthétique en créant un effet de profondeur et masquent discrètement les joints entre les panneaux, pour un rendu impeccable. Facile à installer et visuellement saisissant, il crée un plafond au design moderne qui s'intègre harmonieusement à tous les espaces.

      Contactez Impact Acoustic®

      Spécification
      • Length 1800 mm

        100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

      Spécifications techniques
      • Réference unique.acoustic-ceiling-panel-alto
      • Famille de produitsAcoustic Ceiling Panels
      • Groupe de produitsAcoustic Ceiling Panels
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-02-13
      • Numéro d'édition1
      • Largeur (mm)1200
      • Profondeur (mm)24
      En rapport
      • Matériel principalPET
      • Conçu enSuisse
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires