Publier vos produits
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic

    ARCHISONIC® Natura Mosaic

    Traduit par Google,

    La pratique consistant à concevoir des motifs et des images sur une surface à l'aide de minuscules objets existe depuis des siècles.

    La mosaïque ARCHISONIC® Natura célèbre le renouveau de cet art ancestral. Fabriquée à partir de matériaux naturels, elle forme des motifs complexes et offre une isolation acoustique exceptionnelle. ARCHISONIC® Natura favorise un système de production en circuit fermé, sans liants synthétiques.

      Contactez Impact Acoustic®

      Spécification
      • 938.10.24.000.00 ARCHISONIC® Natura Mosaic Refined

        938.11.24.000.00 ARCHISONIC® Natura Mosaic Soft

        Length 100mm

        Height 100mm

        Thickness 24mm

        ARCHISONIC® Natura Cotton Blend (100% circular) in 24 colours

        This material should be handled with care in order to avoid the tiles being
        damaged or miscoloured.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.acoustic-cotton-mosaic
      • Famille de produitsAcoustic Wall Panels
      • Groupe de produitsAcoustic Wall Panels
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-02-13
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalPET
      • Conçu enSuisse
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires