Publier vos produits
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra

    ARCHISONIC® Natura Terra

    Traduit par Google,

    Fabriqué à partir de matières premières naturelles, ARCHISONIC® Natura Terra permet un système en circuit fermé grâce à l'utilisation de cellulose. Ce produit offre une absorption acoustique supérieure tout en respectant les principes du développement durable. Conçue à partir de matériaux durables et pensée pour un cycle de vie entièrement circulaire, chaque dalle acoustique est fabriquée avec soin pour être 100 % recyclable, garantissant ainsi sa réintégration dans le processus de production en fin de vie. Cet engagement permet non seulement de minimiser les déchets, mais aussi d'optimiser l'utilisation des ressources.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • Longitude
      (938.12.24.000.00)

      Latitude
      (938.13.24.000.00)

      Diagonal
      (938.14.24.000.00)

      Length 600mm (±10%)

      Height 300mm (±10%)

      Thickness 24mm (±10%)

      This material should be handled with care in order to avoid the tiles being
      damaged or miscoloured.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acoustic-cotton-terra
    • Famille de produitsAcoustic Wall Panels
    • Groupe de produitsAcoustic Wall Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)24
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires