Publier vos produits
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke

    Acoustic Flock Ceiling System Bespoke

    Traduit par Google,

    FLOCK est un système de plafond acoustique sur mesure haute performance, réalisé à partir de notre feutre ARCHISONIC® de 12 mm d'épaisseur. Son design s'inspire du phénomène naturel de murmuration, qui se produit lorsque de nombreux oiseaux se regroupent en vol, créant des formes dynamiques spectaculaires dans le ciel. Le résultat visuel dépasse la simple somme de ses parties ; il illustre une esthétique émergente qui ne se réduit pas à des éléments isolés. La création de ce système sur mesure a été rendue possible grâce à des techniques de conception informatique avancées. De par sa conception personnalisée, FLOCK offre une grande adaptabilité.

    Choisissez parmi les options prédéfinies ou créez la vôtre. L'espacement, l'orientation, la taille et les couleurs des ailettes acoustiques sont personnalisables selon vos besoins. La conception et la réalisation individuelles de chaque installation FLOCK garantissent un résultat unique et spectaculaire.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • Flock Straight 190 - W140mm x H190mm

      Flock Straight 270 - W140mm x H270mm

      Flock Straight 340 - W180mm x H340mm

      Flock Surface - W180mm x H190mm - 460mm

      Flock Trace - W180mm x H190mm - 460mm

      Flock Bespoke - W80-250mm x 190mm - 460mm

      ARCHISONIC® Felt - 100% PET (60% Post-consumer) in 45 colours

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acoustic-flock-ceiling-system-bespoke
    • Famille de produitsAcoustic Ceiling Baffles
    • Groupe de produitsAcoustic Ceiling Baffles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires