Publier vos produits
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma

    Acoustic Graphic Wall Covering Roma

    Traduit par Google,

    Imaginez métamorphoser un espace grâce à l'élégance intemporelle de l'architecture palladienne, affranchie des contraintes historiques. Le panneau cannelé imprimé Roma offre une interprétation contemporaine de ce style emblématique, alliant esthétique classique et solutions acoustiques modernes.

    Inspiré par la grandeur et la symétrie des édifices palladiens, le revêtement mural Roma Graphic présente des motifs cannelés complexes qui évoquent l'esprit de la Rome et de la Grèce antiques. L'illusion de profondeur créée par les cannelures imprimées transforme le panneau plat en une œuvre d'art tridimensionnelle captivante.

      Contactez Impact Acoustic®

      Spécification
      • 100% PET (60% post-consumer) in 24 graphic texture hues

      Spécifications techniques
      • Réference unique.acoustic-graphic-wall-covering-roma
      • Famille de produitsAcoustic Wall Panels
      • Groupe de produitsAcoustic Wall Panels
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-02-13
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)2800
      • Largeur (mm)1200
      • Profondeur (mm)12
      En rapport
      • Matériel principalPET
      • Conçu enSuisse
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires