Publier vos produits
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock

    Acoustic Lighting Flock

    Traduit par Google,

    FLOCK Light s'appuie sur l'essence du système de plafond FLOCK pour créer une composition lumineuse et vivante. Conservant le rythme sculptural et l'adaptabilité du design original, cet élément intègre un éclairage LED mural pour créer une ambiance inédite.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • Length 190 mm

      Wattage DRIVER Max (W) 80 (up to 12 6W modules)

      Voltage 110 V - USA | 220 V - GLOBAL

      For all sizes
      (719.12.)

      Wattage LED module (W) 6
      Voltage (V) 24
      Lumen (lm) 700

      Available in 45 Colours

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acoustic-lighting-flock
    • Famille de produitsAcoustic Lighting
    • Groupe de produitsAcoustic Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)34
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers