Publier vos produits
ARCHISONIC® Natura Mycelium
ARCHISONIC® Natura Mycelium
ARCHISONIC® Natura Mycelium
ARCHISONIC® Natura Mycelium
ARCHISONIC® Natura Mycelium

    ARCHISONIC® Natura Mycelium

    Traduit par Google,

    Nées de l'intelligence silencieuse de la nature, nos dalles acoustiques Mycelium redéfinissent notre perception du son, du développement durable et de l'espace. Chaque dalle prend naissance non pas en usine, mais au sein d'un système vivant : le mycélium, le réseau racinaire des champignons. Cultivées à partir de déchets agricoles et façonnées avec soin, ces dalles incarnent l'économie circulaire dès leur conception.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • Height 300mm

      Mycelium Composite 100% organic waste and fungal roots (mycelium) - CO2 Negative

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acoustic-mycelium-wall-tiles
    • Famille de produitsAcoustic Wall Panels
    • Groupe de produitsAcoustic Wall Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMur