Publier vos produits
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace
Acoustic Volumetric Wall Covering Trace

    Acoustic Volumetric Wall Covering Trace

    Traduit par Google,

    De fines articulations verticales confèrent au mur un rythme architectural dessiné, ajoutant de la profondeur sans encombrer visuellement le regard. Un assemblage sans colle et une construction acoustique plus épaisse préservent l'élégance du rendu tout en apportant une ambiance plus feutrée aux espaces commerciaux et hôteliers.

    Spécification
    • TRACE Volumetric Wall Covering 12mm 735.12.15.000.00 and .10

      TRACE Volumetric Wall Covering 24mm 735.24.15.000.00 and .10

      Height - 2400mm / 2800mm
      Width - 1800mm / 1200mm
      Total thickness - 24mm / 12 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acoustic-volumetric-wall-covering-trace
    • Famille de produitsAcoustic Wall Panels
    • Groupe de produitsAcoustic Wall Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires