Publier vos produits
Acoustic Wall Covering Riftcut
Acoustic Wall Covering Riftcut
Acoustic Wall Covering Riftcut
Acoustic Wall Covering Riftcut
Acoustic Wall Covering Riftcut

    Acoustic Wall Covering Riftcut

    Traduit par Google,

    Ce revêtement mural imprimé à l'aspect placage se décline en 33 coloris différents, en harmonie avec les tons naturels de la collection ARCHISONIC® Cotton. Une symbiose entre nature et durabilité, fruit d'une collaboration entre la designer suisse Ina Rinderknecht et le spécialiste du placage Schotten & Hansen.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • 100% PET (60% post-consumer) in 33 printed texture hues

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acoustic-wall-covering-riftcut
    • Famille de produitsAcoustic Wall Panels
    • Groupe de produitsAcoustic Wall Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires